Żyła pojedyncza; 1X0.5; zielony/żółty; Duże pudełko z tektury; U0/U: 300/500 V; PVC; Certyfikat HAR; Połączenia nieruchomeSkopiowane do schowka
Dodaj do porównania produktów
Cena
22.809,60 zł
(63,36 zł/100 M)
Prosimy przestrzegać minimalnej ilości zamówienia dla 36000 M.
Logowanie do zapytania o stany magazynowe
Ładowanie...
Załaduj dostępność...
Korzyści
- Wykonane zgodnie z zharmonizowaną konstrukcją europejską H05V-K, ze znakiem ◁HAR▷ dla sprawdzonej niezawodności i jakości.
- Przewody w stylu ◁HAR▷ są powszechnie akceptowane i mogą być stosowane w Europie.
- Idealny do zautomatyzowanego montażu kabli w dużych ilościach.
- Dostępne również w dużych, jednorazowych pudełkach kartonowych.
- Dostępne różne kolory izolacji żyły.
- Przewód z oznaczeniami fabrycznymi wytłaczanymi dla lepszej widoczności nadruku indywidualnego.
- Dostępne również w wersji pierścieniowej lub na krążku.
- Klasyfikowane właściwości przeciwpożarowe zgodnie z dyrektywą UE 305/2011 (BauPVO/CPR) z wyborem numeru artykułu na stronie internetowej LAPP.
Zastosowanie
- Do okablowania obwodów wewnątrz maszyn.
- Do okablowania oświetlenia.
- Do stosowania w infrastrukturze ładowania AC i DC dla elektromobilności.
- Do połączeń nieruchomych i zabezpieczonej instalacji.
- Może być stosowany do otwartej instalacji w korytach kablowych do łączenia równowagi potencjału.
- Możliwe zastosowanie w temperaturach do -40°C.
Komentarze