H05V-K HAR
Żyła pojedyncza; 1X0.5; zielony/żółty; Krążek; U0/U: 300 / 500 V; PVC; Certyfikat HAR; Połączenia nieruchome
4510001
Dodaj do porównania produktów
Cena
62,71 zł
(62,71 zł/100 M)
Zaloguj się do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Wykonane zgodnie z zharmonizowaną konstrukcją europejską H05V-K, ze znakiem ◁HAR▷ dla sprawdzonej niezawodności i jakości.
- Przewody w stylu ◁HAR▷ są powszechnie akceptowane i mogą być stosowane w Europie.
- Dostępne różne kolory izolacji żyły.
- Dostępne również w dużych, jednorazowych pudełkach z tektury.
- Klasyfikowane właściwości przeciwpożarowe zgodnie z dyrektywą UE 305/2011 (BauPVO/CPR) z wyborem numeru artykułu na stronie internetowej LAPP.
Zastosowanie
- Do okablowania obwodów wewnątrz maszyn.
- Do okablowania oświetlenia.
- Do połączeń nieruchomych i zabezpieczonej instalacji.
- Może być stosowany do otwartej instalacji w korytach kablowych do łączenia równowagi potencjału.
- Możliwe zastosowanie w temperaturach do -40°C.