0011045
Przewód sterowniczy; 14G2.5; U0/U: 300/500 V; PVC; Oznaczenie żyły: Liczby; H05VV5-F; Giętki
H05VV5-F 14G2,5
Dodaj do porównania produktów
Cena
218.148,50 zł
(4.362,97 zł/100 M)
Prosimy przestrzegać minimalnej ilości zamówienia dla 5000 M.
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Ładowanie...
Załaduj dostępność...
Korzyści
- Wykonane zgodnie z zharmonizowanym typem europejskim H05VV5-F, z oznaczeniem ◁HAR▷ zapewniającym sprawdzoną niezawodność i jakość.
- Przewody w stylu ◁HAR▷ są powszechnie akceptowane i mogą być stosowane w Europie.
- Wysoka odporność na olej zgodnie z normą DIN EN 50363-4-1 (TM5).
Zastosowanie
- Do uniwersalnego zastosowania w okablowaniu obwodów sterowniczych wewnątrz maszyn i między zakładami.
- Do połączeń nieruchomych i sporadycznie ruchomych bez obciążeń rozciągających.
- Można używać w środowiskach suchych, wilgotnych, a zwłaszcza w środowisku olejowym.
- Nadaje się do średnich obciążeń mechanicznych.
- Płaszcz zewnętrzny z PVC jest odporny na działanie kwasów i zasad.