4520091
Żyła pojedyncza; 1X1.5; pomarańczowy; Krążek; U0/U: 450/750 V; PVC; Certyfikat HAR; Połączenia nieruchome
H07V-K 1X1,5 OG
Dodaj do porównania produktów
Cena
128,41 zł
(128,41 zł/100 M)
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Wykonane zgodnie z zharmonizowanym typem europejskim H07V-K, z oznaczeniem ◁HAR dla sprawdzonej niezawodności i jakości (nie dotyczy: przezroczysty, zielony (pojedynczy kolor), żółty (pojedynczy kolor), wszystkie podwójne kolory (z wyjątkiem zielono-żółtego i żółto-zielonego)).
- Przewody w stylu ◁HAR▷ są powszechnie akceptowane i mogą być stosowane w Europie.
- Dostępne różne kolory izolacji żyły.
- Dostępne również w dużych, jednorazowych pudełkach z tektury. Duże pudełka kartonowe są dostępne w zależności od koloru i przekroju i na ogół tylko do przekroju żyły 6 mm².
- Klasyfikowane właściwości przeciwpożarowe zgodnie z dyrektywą UE 305/2011 (BauPVO/CPR) z wyborem numeru artykułu na stronie internetowej LAPP.
Zastosowanie
- Do okablowania obwodów wewnątrz maszyn.
- Do okablowania oświetlenia.
- Do połączeń nieruchomych i zabezpieczonej instalacji.
- Może być stosowany do otwartej instalacji w korytach kablowych do łączenia równowagi potencjału.
- Możliwe zastosowanie w temperaturach do -40°C.