Termin wyszukiwania
0
Termin wyszukiwania
0
Poland
 
en
pl
 
Poland
 
en
pl
 
H07V-K <lt/>HAR<gt/> single core
CE markedHarmonisation marking
flame-retardant

H07V-K HAR

Żyła pojedyncza; 1X1.5; zielony/żółty; Krążek; U0/U: 450 / 750 V; PVC; Certyfikat HAR; Połączenia nieruchome

4520001

Dodaj do porównania produktów

Cena

121,20 zł

(121,20 zł/100 M)

Ilość

Długość w metrach

Zaloguj się do zapytania o stany magazynowe.

Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.

Korzyści

  • Wykonane zgodnie z zharmonizowanym typem europejskim H07V-K, z oznaczeniem ◁HAR dla sprawdzonej niezawodności i jakości (nie dotyczy: przezroczysty, zielony (pojedynczy kolor), żółty (pojedynczy kolor), wszystkie podwójne kolory (z wyjątkiem zielono-żółtego i żółto-zielonego)).
  • Przewody w stylu ◁HAR▷ są powszechnie akceptowane i mogą być stosowane w Europie.
  • Dostępne różne kolory izolacji żyły.
  • Dostępne również w dużych, jednorazowych pudełkach z tektury. Duże pudełka kartonowe są dostępne w zależności od koloru i przekroju i na ogół tylko do przekroju żyły 6 mm².
  • Klasyfikowane właściwości przeciwpożarowe zgodnie z dyrektywą UE 305/2011 (BauPVO/CPR) z wyborem numeru artykułu na stronie internetowej LAPP.

Zastosowanie

  • Do okablowania obwodów wewnątrz maszyn.
  • Do okablowania oświetlenia.
  • Do połączeń nieruchomych i zabezpieczonej instalacji.
  • Może być stosowany do otwartej instalacji w korytach kablowych do łączenia równowagi potencjału.
  • Możliwe zastosowanie w temperaturach do -40°C.