Poland
 
en
pl
 
Poland
 
en
pl
 
HITRONIC® HUN Universal Cable fibre optic cable
uv-resistant.flame-retardanthalogen-freewaterproof

Kabel światłowodowy; GOF; 4x OM3; Połączenia nieruchome; Przędza szklana; Mieszanka bezhalogenowa; Niepodtrzymywanie płomieni zgodnie z: IEC60332-1-2; ciemnoszarySkopiowane do schowka

Dodaj do porównania produktów

Cena

809,61 zł

(809,61 zł/100 M)

Ilość

Długość w metrach

Logowanie do zapytania o stany magazynowe
Ładowanie...

Załaduj dostępność...

Korzyści

  • Kable światłowodowe ze szklanym włóknem światłowodowym (GOF) charakteryzują się wysoką szybkością transmisji danych i zasięgiem.
  • Wypełniona żelem centralna luźna tuba zapewnia wodoszczelność wzdłużną i poprzeczną, a tym samym optymalną ochronę włókien.
  • Wzmocniona przędza szklana zapewnia odciążenie i ochronę przed gryzoniami.
  • Wytrzymałość podczas instalacji i pracy dzięki wytrzymałemu płaszczowi zewnętrznemu. Z dodatkową ochroną przed transportem wody w kierunku wzdłużnym przy uszkodzeniach mechanicznych.
  • Z bezhalogenowym płaszczem zewnętrznym LSZH spełniającym specjalne wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
  • Wewnątrz przewodu nie powstają zakłócenia elektromagnetyczne z materiałów niemetalowych.
  • Klasyfikowane właściwości przeciwpożarowe zgodnie z dyrektywą UE 305/2011 (BauPVO/CPR) z wyborem numeru artykułu na stronie internetowej LAPP.
  • Dostępne w różnych kategoriach włókien GOF (OM1 - OM4, OS2).

Zastosowanie

  • Do zastosowania w obszarach sieci szkieletowych.
  • Odpowiedni do sieci WAN.
  • Można używać w suchych, wilgotnych i mokrych środowiskach.
  • Wytrzymuje wysokie obciążenia mechaniczne.
  • Do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Ostatnio przeglądane produkty