0034225
Instalacyjny przewód danych; 20X2X0.5; VDE 0815; PVC; Ekranowany; Giętki
JE-LiYCY...BD EB 20X2X0,5
Dodaj do porównania produktów
Cena
2.472,96 zł
(4.945,93 zł/100 M)
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Obwody żył są dobrze rozłączone dzięki parze skręconej (TP) o krótkich długościach skrętu.
- Idealna ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi dzięki miedzianemu oplotowi ekranującemu o wysokim stopniu pokrycia.
- Kompaktowa konstrukcja umożliwia uzyskanie małych średnic zewnętrznych mimo dużej liczby żył.
- Klasyfikowane właściwości przeciwpożarowe zgodnie z dyrektywą UE 305/2011 (BauPVO/CPR) z wyborem numeru artykułu na stronie internetowej LAPP.
Zastosowanie
- Uniwersalne zastosowanie w interfejsach maszyn dla wielu aplikacji do transmisji danych i sygnałów w zakresie niskiej częstotliwości.
- Do zastosowania w obwodach sterowniczych, regulacyjnych i pomiarowych.
- Do połączeń nieruchomych i zabezpieczonych w rurach instalacyjnych elektrycznych na lub pod tynkiem.
- Szczególnie do środowiska, w którym wymagana jest kompatybilność elektromagnetyczna (EMC).
- Do obwodów iskrobezpiecznych zgodnie z IEC 60079-14 / EN 60079-14 / VDE 0165 (część 1).
- Do zastosowania w urządzeniach, maszynach i systemach o ochronie przed wybuchem typu „i” - obwody iskrobezpieczne.
- Do zastosowania w pomieszczeniach suchych i wilgotnych.