0028306
UNITRONIC® LiYY
Przewód do transmisji danych o niskiej częstotliwości; 6X0.25; Kod barwny żyły: DIN 47100; PVC; Giętki
UNITRONIC® LIYY 6x0,25
Dodaj do porównania produktów
Cena
290,06 zł
(290,06 zł/100 M)
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Liczne wymiary dostępne do szerokiego zakresu zastosowań.
- Kompaktowa konstrukcja umożliwia uzyskanie małych średnic zewnętrznych mimo dużej liczby żył.
- Klasyfikowane właściwości przeciwpożarowe zgodnie z dyrektywą UE 305/2011 (BauPVO/CPR) z wyborem numeru artykułu na stronie internetowej LAPP.
Zastosowanie
- Uniwersalne zastosowanie w interfejsach maszyn dla wielu aplikacji do transmisji danych i sygnałów w zakresie niskiej częstotliwości.
- Odpowiedni do zastosowania w systemach komputerowych, elektronicznych urządzeniach sterowniczych i regulacyjnych, maszynach biurowych, wagach itp.
- Do połączeń nieruchomych.
- Do zastosowania w pomieszczeniach suchych i wilgotnych.
- Nadaje się do lekkich obciążeń mechanicznych.
- Płaszcz zewnętrzny z PVC jest w pewnym stopniu odporny na działanie oleju.