1112949
Przewody zasilające; 1x300 RM; N2XH-J; U0/U: 0,6/1 kV; Czysta miedź; Poliolefin; Certyfikat VDE; Połączenia nieruchome
N2XH-J 1x300 RM 0,6/1kV
Dodaj do porównania produktów
Cena
Would you like a personalized offer for this item?
Request price
Prosimy przestrzegać minimalnej ilości zamówienia dla 1000 M.
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Ładowanie...
Załaduj dostępność...
Korzyści
- Bezhalogenowe i wysoce niepodtrzymujące płomieni materiały zmniejszają ryzyko rozprzestrzeniania się ognia, wysoką gęstość dymu i toksycznych gazów spalinowych w przypadku pożaru.
- Klasyfikowane właściwości przeciwpożarowe zgodnie z dyrektywą UE 305/2011 (BauPVO/CPR) z wyborem numeru artykułu na stronie internetowej LAPP.
- Przewód z certyfikatem VDE z oznaczeniem testowym ◁VDE▷ zapewniającym sprawdzoną niezawodność i jakość.
- Izolowane żyły miedziane są pojedyncze lub wielożyłowe, okrągłe lub sektorowe.
Zastosowanie
- Do podłączenia zasilania do budynków i zakładów przemysłowych, zgodnie ze specjalnymi wymogami ochrony przeciwpożarowej.
- Odpowiedni do dystrybucji energii w elektrowniach i stacjach przetworniczych.
- Do połączeń nieruchomych.
- Do montażu na, w lub pod tynkiem, w cegłach i betonie.
- Trwała izolacja przewodu z bezhalogenowej, termoplastycznej mieszanki poliolefinowej.
- Odpowiedni do stosowania na zewnątrz, z zastrzeżeniem zakresu temperatury i tylko wtedy, gdy jest chroniony przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.