3038844
NA2XSY
Kabel średniego napięcia; 1x400 RM; U0/U: 6/10 kV; Aluminium; PVC; Ekranowany; Certyfikat VDE; Połączenia nieruchome
NA2XSY 1X400 RM/35 6/10kV RD
Dodaj do porównania produktów
Cena
Would you like a personalized offer for this item?
Request price
Prosimy przestrzegać minimalnej ilości zamówienia dla 10000 M.
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Ładowanie...
Załaduj dostępność...
Korzyści
- Przewód z certyfikatem VDE ze znakiem testowym ◁VDE▷ zapewniającym sprawdzoną niezawodność i jakość zgodnie z VDE 0276-620.
- Dobre właściwości montażowe umożliwiają łatwe zainstalowanie, nawet w przypadku trudnego prowadzenia przewodów.
- Usieciowane warstwy przewodzące powyżej i poniżej izolacji żyły zapobiegają wyładowaniom częściowym i zapewniają stałe bezpieczeństwo pracy.
- Dostępne w przekrojach żyły do 630 mm2.
- Dostępne w klasach napięcia 6/10 (12) kV, 12/20 (24) kV i 18/30 (36) kV.
Zastosowanie
- Nadaje się do dystrybucji energii w sieciach średniego napięcia.
- Do połączeń nieruchomych w wodzie, powietrzu i ziemi. W ziemi minimalna głębokość montażu bez dodatkowej, odpowiedniej ochrony podziemnej wynosi 0,6 m, a pod drogami co najmniej 0,8 m (zgodnie z HD 620/VDE 0276-620 Część 10-C (pkt 4)).
- Nadaje się również do instalacji wewnątrz budynków i zamkniętych kanałów instalacyjnych w przedsiębiorstwach energetycznych, sieciach przemysłowych i dystrybucyjnych.
- Odpowiedni do średnich obciążeń mechanicznych dzięki płaszczowi zewnętrznemu z PVC.
- Odpowiedni do stosowania na zewnątrz, z zastrzeżeniem zakresu temperatury i tylko wtedy, gdy jest chroniony przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.
- Możliwe zastosowanie w temperaturach do -40°C.