3022688
Przewód zasilający; 1X300; Certyfikat VDE; U0/U: 1.8/3 kV; Połączenia nieruchome
NSHXAFÖ 1,8/3kV 1X300 BK
Dodaj do porównania produktów
Cena
483.502,00 zł
(48.350,20 zł/100 M)
Prosimy przestrzegać minimalnej ilości zamówienia dla 1000 M.
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Ładowanie...
Załaduj dostępność...
Korzyści
- Przewód certyfikowany zgodnie z typem VDE NSHXAFÖ, ze znakiem badawczym ◁VDE▷ dla sprawdzonej niezawodności i jakości.
- Odpowiednie do instalacji odpornych na zwarcia i zwarcia do ziemi do 1000 V ze względu na dużą wytrzymałość mechaniczną.
- Bezhalogenowe i wysoce niepodtrzymujące płomieni materiały zmniejszają ryzyko rozprzestrzeniania się ognia, wysoką gęstość dymu i toksycznych gazów spalinowych w przypadku pożaru.
Zastosowanie
- Do okablowania obwodów wewnątrz maszyn.
- Odpowiedni do okablowania wewnątrz rozdzielnic.
- Zgodny z normami do zastosowania w pojazdach szynowych i autobusach.
- Do połączeń nieruchomych w kanałach i zamkniętych kanałach instalacyjnych.
- Można używać w pomieszczeniach suchych.
- Zachowują giętkość w temperaturze do -25°C.