0011118
Przewód sterowniczy; 18G1; U0/U: 300/500 V; PVC; Oznaczenie żyły: Liczby; Atest UL; Giętki
ÖLFLEX® 191 18G1
Dodaj do porównania produktów
Cena
2.615,79 zł
(3.487,72 zł/100 M)
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Kabel z certyfikatem wielostandardowym umożliwia uniwersalne zastosowanie i zmniejsza liczbę części, gwarantując tym samym oszczędności logistyczne.
- Certyfikat UL/CSA zgodny z danymi technicznymi umożliwia stosowanie produktu na rynku północnoamerykańskim.
- Oszczędność miejsca dzięki zmniejszonej grubości ścianek.
- Wysoka odporność na olej zgodnie z normą DIN EN 50363-4-1 (TM5).
- Wysokie bezpieczeństwo elektryczne dzięki napięciu próbnymi 4000 V.
Zastosowanie
- Do uniwersalnego zastosowania w okablowaniu obwodów sterowniczych wewnątrz maszyn i między zakładami.
- Do połączeń nieruchomych i sporadycznie ruchomych bez obciążeń rozciągających.
- Można używać w środowiskach suchych, wilgotnych, a zwłaszcza w środowisku olejowym.
- Nadaje się do średnich obciążeń mechanicznych.
- Płaszcz zewnętrzny z PVC jest odporny na działanie kwasów i zasad.