0012452
Przewód zasilający; 2X0.75; U0/U: 300/500 V; PUR; Oznaczenie żyły: Kolory; Giętki
ÖLFLEX® 540 P 2X0,75
Dodaj do porównania produktów
Cena
577,32 zł
(1.154,64 zł/100 M)
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Przewód ten jest szczególnie odporny na warunki atmosferyczne dzięki wysokiej jakości materiałom izolacyjnym i płaszczowym.
- Nadaje się do klas napięciowych 300/500 V lub 450/750 V w zależności od przekroju przewodu.
- Połączenie bardzo wytrzymałej konstrukcji przewodu i szerokiego zakresu temperatur, w którym może być stosowany, zapewnia duży zakres zastosowań.
- Trwały, odporny produkt dzięki płaszczowi zewnętrznemu z poliuretanu, który jest odporny na przetarcia, nacięcia i przecięcia.
- Szczególnie odporne na działanie oleju i płynów wiertniczych, dlatego idealne do zastosowania w trudnych warunkach otoczenia.
- Testowane zgodnie z normami do stosowania w słodkiej wodzie do głębokości 10 m i temperaturze wody 40°C.
- Izolacja żyły o niskiej pojemności dla długich ścieżek transmisji.
- Bezhalogenowa izolacja żyły i materiał płaszcza spełnia specjalne wymagania ochrony przeciwpożarowej.
- Jakość sprawdzona przez VDE, szczególnie zalecana do stosowania na zewnątrz budynków.
- Żółty kolor sygnałowy płaszcza zewnętrznego dla szybkiego postrzegania wizualnego i zapobiegania wypadkom i uszkodzeniom.
Zastosowanie
- Odpowiedni jako elastyczny przewód zasilający lub przedłużający.
- Typowe obszary zastosowania obejmują place budowy, kempingi, technologię imprez, rolnictwo itp.
- Do połączeń nieruchomych i sporadycznie ruchomych bez obciążeń rozciągających.
- Może być stosowany w suchych, mokrych, a zwłaszcza w surowych i oleistych środowiskach.
- Płaszcz zewnętrzny z poliuretanu (PUR) wytrzymuje wysokie obciążenia mechaniczne.
- Płaszcz zewnętrzny z poliuretanu (PUR) jest odporny na działanie środków smarnych na bazie oleju mineralnego i jest wysoce odporny na działanie środków chemicznych.
- Do zastosowania na zewnątrz.
- Zachowują giętkość w temperaturze do -40°C.