1026557
Przewód jednożyłowy; 1X35; Extended-Line; U0/U: 0,6/1 kV; PUR; Ekranowany; Atest UL; Prowadnica łańcuchowa
ÖLFLEX® CHAIN 90 CP 1X35
Dodaj do porównania produktów
Cena
4.379,96 zł
(8.759,91 zł/100 M)
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Wysoce giętka konstrukcja przewodu oznacza maksymalną wydajność produktu.
- Trwałe zastosowanie w prowadnicach łańcuchowych na długich odcinkach lub przy dużym przyspieszeniu (klasa wydajności LAPP „Extended Line”). Oszczędza to koszty i zwiększa wydajność maszyn.
- Odporny produkt dzięki materiałowi powłoki zewnętrznej, który jest odporny na ścieranie, nacięcia i przecięcia.
- Bezhalogenowe i wysoce niepodtrzymujące płomieni materiały zmniejszają ryzyko rozprzestrzeniania się ognia, wysoką gęstość dymu i toksycznych gazów spalinowych w przypadku pożaru.
- Idealna ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi dzięki miedzianemu oplotowi ekranującemu o wysokim stopniu pokrycia.
- Izolacja żyły o niskiej pojemności dla długich ścieżek transmisji.
- Niezwykle odporne na warunki atmosferyczne z szerokim zakresem temperatur.
- Certyfikat UL/CSA zgodny z danymi technicznymi umożliwia stosowanie produktu na rynku północnoamerykańskim.
- Produkt z wieloma certyfikatami umożliwia uniwersalne zastosowanie i zmniejsza różnorodność części, co gwarantuje oszczędności logistyczne.
Zastosowanie
- Do zastosowań, w których stosowanie przewodów wielożyłowych jest trudne ze względu na ograniczoną przestrzeń i minimalny promień gięcia.
- Konstrukcja przewodu umożliwia bardzo elastyczne, ciągłe giętkie zastosowanie w ruchomych częściach maszyn i prowadnicach łańcuchowych.
- Szczególnie do środowiska, w którym wymagana jest kompatybilność elektromagnetyczna (EMC).
- Konstrukcja przewodu nadaje się również do zastosowań skręcających w turbinach wiatrowych.
- Może być stosowany w suchych, mokrych, a zwłaszcza w surowych i oleistych środowiskach.
- Płaszcz zewnętrzny z poliuretanu (PUR) wytrzymuje wysokie obciążenia mechaniczne.
- Płaszcz zewnętrzny z poliuretanu (PUR) jest odporny na działanie środków smarnych na bazie oleju mineralnego i jest wysoce odporny na działanie środków chemicznych.
- Do zastosowania na zewnątrz.
- Zachowują giętkość w temperaturze do -35°C.
Komentarze