Przewód zasilający i sterowniczy; 4G6; U0/U: 300/500 V; PVC; Identyfikacja żyły: Liczby; Ekranowany; Zatwierdzona aprobata UL; Prowadnik kablowySkopiowane do schowka
Dodaj do porównania produktów
Cena
6.341,10 zł
(12.682,20 zł/100 M)
Logowanie do zapytania o stany magazynowe
Ładowanie...
Załaduj dostępność...
- Znajduje się na liście przewodów do swobodnego układania (TC-ER) i przewodów do obrabiarek (MTW) zgodnie z UL. Umożliwia to otwarte, nieruchome połączenie w korytach kablowych i wysoce giętkie zastosowanie w maszynach przemysłowych za pomocą jednego przewodu.
- Wysoce giętka konstrukcja przewodu oznacza doskonałą wydajność produktu.
- Trwałe zastosowanie w prowadnicach łańcuchowych ze średnimi odległościami przesuwu lub zwiększonym przyspieszeniem (klasa wydajności LAPP „Core Line”).
- Krótkie skrętki żył umożliwiają bardzo małe promienie gięcia.
- Idealna ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi dzięki miedzianemu oplotowi ekranującemu o wysokim stopniu pokrycia.
- Podwyższona odporność na oleje DIN EN 50363-4-1 (TM5), jak i UL OIL RES I i OIL RES II.
- Certyfikat UL/CSA zgodny z danymi technicznymi umożliwia stosowanie produktu na rynku północnoamerykańskim.
- Przewód z wieloma certyfikatami i wysokim stopniem zgodności z normami umożliwia uniwersalne zastosowanie, zmniejsza różnorodność części, a tym samym zapewnia oszczędności logistyczne.
- W przypadku użycia w prowadnikach kablowych: należy postępować zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi montażu T3
- Cykle zginania i parametry użytkowania: patrz tabela A2-1
- Do instalacji nieruchomych, otwartych w korytach kablowych bez peszla ochronnego lub między korytem kablowym a maszyną, również w USA.
- Konstrukcja przewodu umożliwia elastyczne, ciągłe zginanie w ruchomych częściach maszyn i prowadnicach łańcuchowych.
- Konstrukcja przewodu umożliwia giętkie, stale giętkie zastosowanie pod obciążeniem skręcającym w robotach przemysłowych i urządzeniach manipulacyjnych.
- Nadaje się również do zastosowań skręcających w turbinach wiatrowych.
- Może być stosowany w suchych, mokrych, a zwłaszcza w surowych i oleistych środowiskach.
- Nadaje się do średnich obciążeń mechanicznych.
- Płaszcz zewnętrzny wykonany ze specjalnie zaprojektowanego termoplastycznego polimeru jest wysoce odporny na działanie środków chemicznych i olejów oraz oraz nie podtrzymuje płomieni.
- Do zastosowania na zewnątrz.
- Odpowiedni do instalacji podziemnej w USA.