00101023
Przewód zasilający i sterowniczy; 5G4; U0/U: 450/750 V; PVC; Oznaczenie żyły: Kolory; Giętki
ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 5G4
Dodaj do porównania produktów
Cena
1.047,55 zł
(2.095,10 zł/100 M)
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Wysokie bezpieczeństwo elektryczne dzięki napięciu próbnymi 4000 V.
- Wysokiej jakości alternatywa dla przewodów sterowniczych typu YSLY lub YY
- Klasyfikowane właściwości przeciwpożarowe zgodnie z dyrektywą UE 305/2011 (BauPVO/CPR) z wyborem numeru artykułu na stronie internetowej LAPP.
Zastosowanie
- Do uniwersalnego zastosowania w okablowaniu obwodów sterowniczych wewnątrz maszyn i między zakładami.
- Do obwodów wymagających wyższego napięcia nominalnego ze względu na ich instalację.
- Nadaje się również jako elastyczny przewód zasilający lub przedłużający.
- Do połączeń nieruchomych i sporadycznie ruchomych bez obciążeń rozciągających.
- Konstrukcja przewodu nadaje się również do zastosowań skręcających w turbinach wiatrowych.
- Nadaje się do średnich obciążeń mechanicznych.
- Do zastosowania w pomieszczeniach suchych i wilgotnych.
- Płaszcz zewnętrzny z PVC jest odporny na działanie kwasów i zasad oraz ma ograniczoną odporność na oleje.