0034954
Przewód sterowniczy; 3G16; U0/U: 450/750 V; PVC; Oznaczenie żyły: Kolory; Ekranowany; Giętki
ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V 3G16
Dodaj do porównania produktów
Cena
40.911,85 zł
(8.182,37 zł/100 M)
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Obecnie niedostępne. Skontaktuj się z nami za pośrednictwem czatu, aby uzyskać więcej informacji!
Korzyści
- Wytłaczany płaszcz wewnętrzny zapewnia większą odporność.
- Idealna ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi dzięki miedzianemu oplotowi ekranującemu o wysokim stopniu pokrycia.
- Wysokie bezpieczeństwo elektryczne dzięki napięciu próbnymi 4000 V.
- Klasyfikowane właściwości przeciwpożarowe zgodnie z dyrektywą UE 305/2011 (BauPVO/CPR) z wyborem numeru artykułu na stronie internetowej LAPP.
Zastosowanie
- Do uniwersalnego zastosowania w okablowaniu obwodów sterowniczych wewnątrz maszyn i między zakładami.
- Do obwodów wymagających wyższego napięcia nominalnego ze względu na ich instalację.
- Do połączeń nieruchomych i sporadycznie ruchomych bez obciążeń rozciągających.
- Nadaje się do średnich obciążeń mechanicznych.
- Do zastosowania w pomieszczeniach suchych i wilgotnych.
- Płaszcz zewnętrzny z PVC jest odporny na działanie kwasów i zasad oraz ma ograniczoną odporność na oleje.