00161083
Przewód zasilający i sterowniczy; 5G6; U0/U: 450/750 V; PVC; Oznaczenie żyły: Kolory; Giętki
ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY 5G6
Dodaj do porównania produktów
Cena
28.004,40 zł
(5.600,88 zł/100 M)
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Oplot z drucików stalowych zapewnia podwyższoną ochronę w zastosowaniach o zwiększonym obciążeniu mechanicznym.
- Wysokie bezpieczeństwo elektryczne dzięki napięciu próbnymi 4000 V.
- Wytłaczany płaszcz wewnętrzny zapewnia większą odporność.
- Klasyfikowane właściwości przeciwpożarowe zgodnie z dyrektywą UE 305/2011 (BauPVO/CPR) z wyborem numeru artykułu na stronie internetowej LAPP.
Zastosowanie
- Do uniwersalnego zastosowania w okablowaniu obwodów sterowniczych wewnątrz maszyn i między zakładami.
- Do połączeń nieruchomych i sporadycznie ruchomych bez obciążeń rozciągających.
- Można używać w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych.
- Nadaje się do średnich obciążeń mechanicznych.
- Płaszcz zewnętrzny z PVC jest odporny na działanie kwasów i zasad.