Przewód zasilający i sterowniczy; 4G2.5; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; Identyfikacja żyły: Liczby; Ekranowany; GiętkiSkopiowane do schowka
Dodaj do porównania produktów
Zarejestruj się, aby uzyskać indywidualną cenę.
Cena
2.555,80 zł
(2.555,80 zł/100 M)
Logowanie do zapytania o stany magazynowe
Ładowanie...
Załaduj dostępność...
- Odporny na warunki atmosferyczne, dlatego dobrze nadaje się do stosowania na wolnym powietrzu.
- Bardzo wytrzymały dzięki wzmocnionemu płaszczowi zewnętrznemu o grubości ścianki co najmniej 1,8 mm.
- Wytłaczany płaszcz wewnętrzny zapewnia większą odporność.
- Idealna ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi dzięki ekranowaniu z drucików miedzianych o wysokim stopniu pokrycia.
- Wysokie bezpieczeństwo elektryczne dzięki napięciu próbnemu 4000 V.
- Klasyfikowane właściwości przeciwpożarowe zgodnie z dyrektywą UE 305/2011 (BauPVO/CPR) z wyborem numeru artykułu na stronie internetowej LAPP.
- Do uniwersalnego zastosowania w okablowaniu obwodów sterowniczych wewnątrz maszyn i między zakładami.
- Do obwodów wymagających wyższego napięcia nominalnego ze względu na ich instalację.
- Do połączeń nieruchomych i sporadycznie ruchomych bez obciążeń rozciągających.
- Może być stosowany w suchych i wilgotnych pomieszczeniach.
- Nadaje się do średnich obciążeń mechanicznych.
- Płaszcz zewnętrzny z PVC jest odporny na działanie kwasów i zasad oraz ma ograniczoną olejoodporność.
- Odpowiednie do stosowania na zewnątrz, z zastrzeżeniem zakresu temperatury.