1135250
Przewód sterowniczy; 50G1; U0/U: 300/500 V; PVC; Oznaczenie żyły: Liczby; Ekranowany; Giętki; Numer rejestracji VDE: 7030
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 50G1
Dodaj do porównania produktów
Cena
5.221,66 zł
(10.443,31 zł/100 M)
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Oszczędność miejsca dzięki zmniejszonej grubości ścianek.
- Wysokie bezpieczeństwo elektryczne dzięki napięciu próbnymi 4000 V.
- Idealna ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi dzięki miedzianemu oplotowi ekranującemu o wysokim stopniu pokrycia.
- Jakość sprawdzona przez VDE.
- Klasyfikowane właściwości przeciwpożarowe zgodnie z dyrektywą UE 305/2011 (BauPVO/CPR) z wyborem numeru artykułu na stronie internetowej LAPP.
Zastosowanie
- Do uniwersalnego zastosowania w okablowaniu obwodów sterowniczych wewnątrz maszyn i między zakładami.
- Do połączeń nieruchomych i sporadycznie ruchomych bez obciążeń rozciągających.
- Nadaje się do średnich obciążeń mechanicznych.
- Do zastosowania w pomieszczeniach suchych i wilgotnych.
- Płaszcz zewnętrzny z PVC jest odporny na działanie kwasów i zasad oraz ma ograniczoną odporność na oleje.