Przewód zasilający i sterowniczy; 4G16; U0/U: 300/500 V; HFFR; Identyfikacja żyły: Liczby; Atest UL; GiętkiSkopiowane do schowka
Dodaj do porównania produktów
Cena
65.339,40 zł
(13.067,88 zł/100 M)
Logowanie do zapytania o stany magazynowe
Ładowanie...
Załaduj dostępność...
- Bezhalogenowe i wysoce niepodtrzymujące płomieni materiały zmniejszają ryzyko rozprzestrzeniania się ognia, wysoką gęstość dymu i toksycznych gazów spalinowych w przypadku pożaru.
- Klasyfikowane właściwości przeciwpożarowe zgodnie z dyrektywą UE 305/2011 (BauPVO/CPR) z wyborem numeru artykułu na stronie internetowej LAPP.
- Wysokie bezpieczeństwo elektryczne dzięki napięciu próbnemu 4000 V.
- Certyfikat UL zgodny z danymi technicznymi umożliwia stosowanie produktu na rynku północnoamerykańskim.
- Właściwości przeciwpożarowe sprawdzone przez VDE.
- Aprobata DNV do zastosowań morskich.
- Do strukturalnego okablowania budynków w celu spełnienia specjalnych wymagań ochrony przeciwpożarowej.
- Do uniwersalnego zastosowania w okablowaniu obwodów sterowniczych wewnątrz maszyn i między zakładami.
- Do połączeń nieruchomych i sporadycznie ruchomych bez obciążeń rozciągających.
- Można używać w suchych i wilgotnych środowiskach.
- Nadaje się do średnich obciążeń mechanicznych.
- Płaszcz zewnętrzny HFFR jest wysoce odporny na działanie kwasów i zasad.
- Do zastosowania na zewnątrz.