44424014
EPIC® MC 3.6 turned contacts 16mm2
Styk obrócony; Pin; Zacisk zagniatany; Do przekroju (min./maks.): 16mm² - 16mm²; Mosiądz Srebrzony
EPIC® MC SCEM AG 16 D=3.6
Dodaj do porównania produktów
Cena
456,02 zł
(2.280,08 zł/100 Szt)
20 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Zacisk zagniatany tworzy połączenie odporne na wibracje, zapewnia maksymalną ochronę połączenia między stykiem a przewodem i nadaje się do montażu zautomatyzowanego.
- Srebrna powierzchnia styku zapewnia niską rezystancję styku i minimalne wytwarzanie ciepła na styku.
- Certyfikat UL zgodny z danymi technicznymi (zależnie od produktu) umożliwia stosowanie produktu na rynku północnoamerykańskim.
Zastosowanie
- Do produkcji modułowej wkładki stykowej.