1125504
Przewód sterowniczy; 4G4; U0/U: 300/500 V; PVC; Oznaczenie żyły: Liczby; Giętki; Numer rejestracji VDE: 7030
ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 4G4
Dodaj do porównania produktów
Cena
1.354,19 zł
(2.708,38 zł/100 M)
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Liczne wymiary dostępne do szerokiego zakresu zastosowań.
- Oplot z drucików stalowych zapewnia podwyższoną ochronę w zastosowaniach o zwiększonym obciążeniu mechanicznym.
- Wytłaczany płaszcz wewnętrzny zapewnia większą odporność.
- Wysokie bezpieczeństwo elektryczne dzięki napięciu próbnymi 4000 V.
- Jakość sprawdzona przez VDE.
- Klasyfikowane właściwości przeciwpożarowe zgodnie z dyrektywą UE 305/2011 (BauPVO/CPR) z wyborem numeru artykułu na stronie internetowej LAPP.
Zastosowanie
- Do uniwersalnego zastosowania w okablowaniu obwodów sterowniczych wewnątrz maszyn i między zakładami.
- Do połączeń nieruchomych i sporadycznie ruchomych bez obciążeń rozciągających.
- Można używać w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych.
- Nadaje się do średnich obciążeń mechanicznych.
- Płaszcz zewnętrzny z PVC jest odporny na działanie kwasów i zasad.