1119112
Przewód sterowniczy; 12G0.75; U0/U: 300/500 V; PVC; Oznaczenie żyły: Liczby; Giętki; Numer rejestracji VDE: 7030
ÖLFLEX® CLASSIC 110 12G0,75
Dodaj do porównania produktów
Cena
537,44 zł
(1.074,89 zł/100 M)
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Dostępnych jest 145 artykułów z 2-100 żyłami w standardowych długościach, a także możliwe są długości indywidualne.
- Oszczędność miejsca dzięki zmniejszonej grubości ścianek.
- Wysokie bezpieczeństwo elektryczne dzięki napięciu próbnymi 4000 V.
- Odporność na olej zgodnie z normą DIN EN 50290-2-22 (TM54).
- Jakość sprawdzona przez VDE.
- Sprawdzona odporność na środki dezynfekujące i czyszczące ECOLAB®.
- Klasyfikowane właściwości przeciwpożarowe zgodnie z dyrektywą UE 305/2011 (BauPVO/CPR) z wyborem numeru artykułu na stronie internetowej LAPP.
Zastosowanie
- Do uniwersalnego zastosowania w okablowaniu obwodów sterowniczych wewnątrz maszyn i między zakładami.
- Do połączeń nieruchomych i sporadycznie ruchomych bez obciążeń rozciągających.
- Konstrukcja przewodu umożliwia elastyczne, ciągłe zginanie w ruchomych częściach maszyn i prowadnicach łańcuchowych.
- Konstrukcja przewodu nadaje się również do zastosowań skręcających w turbinach wiatrowych.
- Nadaje się do średnich obciążeń mechanicznych.
- Do zastosowania w pomieszczeniach suchych i wilgotnych.
- Zachowują giętkość w temperaturze do -15°C.
- Płaszcz zewnętrzny z PVC jest odporny na działanie kwasów i zasad.