1136212
Przewód sterowniczy; 12G1; U0/U: 300/500 V; PVC; Oznaczenie żyły: Liczby; Ekranowany; Giętki
ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 12G1
Dodaj do porównania produktów
Cena
1.044,64 zł
(2.089,29 zł/100 M)
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Oszczędność miejsca dzięki zmniejszonej grubości ścianek.
- Usunięcie płaszcza wewnętrznego powoduje zmniejszenie masy i średnicy zewnętrznej.
- Idealna ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi dzięki miedzianemu oplotowi ekranującemu o wysokim stopniu pokrycia.
- Sprawdzona odporność na środki dezynfekujące i czyszczące ECOLAB®.
- Klasyfikowane właściwości przeciwpożarowe zgodnie z dyrektywą UE 305/2011 (BauPVO/CPR) z wyborem numeru artykułu na stronie internetowej LAPP.
Zastosowanie
- Do uniwersalnego zastosowania w okablowaniu obwodów sterowniczych wewnątrz maszyn i między zakładami.
- Do połączeń nieruchomych i sporadycznie ruchomych bez obciążeń rozciągających.
- Konstrukcja przewodu nadaje się również do zastosowań skręcających w turbinach wiatrowych.
- Nadaje się do średnich obciążeń mechanicznych.
- Do zastosowania w pomieszczeniach suchych i wilgotnych.
- Płaszcz zewnętrzny z PVC jest odporny na działanie kwasów i zasad oraz ma ograniczoną odporność na oleje.