1123811
Przewody zasilające; 1G16; U0/U: 0,6/1 kV; HFFR; Giętki
ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK SC 1X16 GN/YE
Dodaj do porównania produktów
Cena
1.963,92 zł
(1.963,92 zł/100 M)
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Łatwa obsługa i montaż dzięki elastycznemu wariantowi.
- Bezhalogenowe i wysoce niepodtrzymujące płomieni materiały zmniejszają ryzyko rozprzestrzeniania się ognia, wysoką gęstość dymu i toksycznych gazów spalinowych w przypadku pożaru.
- Klasyfikowane właściwości przeciwpożarowe zgodnie z dyrektywą UE 305/2011 (BauPVO/CPR) z wyborem numeru artykułu na stronie internetowej LAPP.
- Wysokie bezpieczeństwo elektryczne dzięki napięciu próbnymi 4000 V.
- Warianty „GN/YE” z zielono-żółtą izolacją żyły do podłączenia przewodu ochronnego.
Zastosowanie
- Do strukturalnego okablowania budynków w celu spełnienia specjalnych wymagań ochrony przeciwpożarowej.
- Do uniwersalnego zastosowania w okablowaniu obwodów sterowniczych wewnątrz maszyn i między zakładami.
- Do połączeń nieruchomych i sporadycznie ruchomych bez obciążeń rozciągających.
- Do zastosowania w pomieszczeniach suchych i wilgotnych.
- Nadaje się do średnich obciążeń mechanicznych.