1123140
Przewód sterowniczy; 3G2.5; U0/U: 300/500 V; HFFR; Oznaczenie żyły: Liczby; Atest UL; Giętki
ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 3G2,5
Dodaj do porównania produktów
Cena
596,75 zł
(1.193,50 zł/100 M)
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Łatwa obsługa i montaż dzięki elastycznemu wariantowi.
- Bezhalogenowe i wysoce niepodtrzymujące płomieni materiały zmniejszają ryzyko rozprzestrzeniania się ognia, wysoką gęstość dymu i toksycznych gazów spalinowych w przypadku pożaru.
- Klasyfikowane właściwości przeciwpożarowe zgodnie z dyrektywą UE 305/2011 (BauPVO/CPR) z wyborem numeru artykułu na stronie internetowej LAPP.
- Wysokie bezpieczeństwo elektryczne dzięki napięciu próbnymi 4000 V.
- Certyfikat UL zgodny z danymi technicznymi umożliwia stosowanie produktu na rynku północnoamerykańskim.
- Właściwości przeciwpożarowe sprawdzone przez VDE.
- Aprobata DNV do zastosowań morskich.
Zastosowanie
- Do strukturalnego okablowania budynków w celu spełnienia specjalnych wymagań ochrony przeciwpożarowej.
- Do uniwersalnego zastosowania w okablowaniu obwodów sterowniczych wewnątrz maszyn i między zakładami.
- Do połączeń nieruchomych i sporadycznie ruchomych bez obciążeń rozciągających.
- Można używać w suchych i wilgotnych środowiskach.
- Nadaje się do średnich obciążeń mechanicznych.
- Płaszcz zewnętrzny HFFR jest wysoce odporny na działanie kwasów i zasad.
- Odpowiednie do tymczasowego użytku na zewnątrz, z zastrzeżeniem zakresu temperatury.
- Zachowują giętkość w temperaturze do -25°C.