1123204
Przewód sterowniczy; 4X0.5; U0/U: 300/500 V; HFFR; Oznaczenie żyły: Liczby; Ekranowany; Atest UL; Giętki
ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 4X0,5
Dodaj do porównania produktów
Cena
436,89 zł
(873,78 zł/100 M)
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Łatwa obsługa i montaż dzięki elastycznemu wariantowi.
- Oszczędność miejsca dzięki małej średnicy zewnętrznej.
- Bezhalogenowe i wysoce niepodtrzymujące płomieni materiały zmniejszają ryzyko rozprzestrzeniania się ognia, wysoką gęstość dymu i toksycznych gazów spalinowych w przypadku pożaru.
- Idealna ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi dzięki miedzianemu oplotowi ekranującemu o wysokim stopniu pokrycia.
- Klasyfikowane właściwości przeciwpożarowe zgodnie z dyrektywą UE 305/2011 (BauPVO/CPR) z wyborem numeru artykułu na stronie internetowej LAPP.
- Wysokie bezpieczeństwo elektryczne dzięki napięciu próbnymi 4000 V.
- Certyfikat UL zgodny z danymi technicznymi umożliwia stosowanie produktu na rynku północnoamerykańskim.
- Aprobata DNV do zastosowań morskich.
Zastosowanie
- Do strukturalnego okablowania budynków w celu spełnienia specjalnych wymagań ochrony przeciwpożarowej.
- Do uniwersalnego zastosowania w okablowaniu obwodów sterowniczych wewnątrz maszyn i między zakładami.
- Szczególnie do środowiska, w którym wymagana jest kompatybilność elektromagnetyczna (EMC).
- Do połączeń nieruchomych i sporadycznie ruchomych bez obciążeń rozciągających.
- Można używać w suchych i wilgotnych środowiskach.
- Nadaje się do średnich obciążeń mechanicznych.
- Płaszcz zewnętrzny HFFR jest wysoce odporny na działanie kwasów i zasad.
- Odpowiednie do stosowania na zewnątrz, z zastrzeżeniem zakresu temperatury.
- Zachowują giętkość w temperaturze do -25°C.