1024323
Przewód zasilający; 2X1.5; U0/U: 450/750 V; Mieszanka polimerowa usieciowana wiązką elektronów; Oznaczenie żyły: Kolory; -55°C - 125°C; Giętki
ÖLFLEX® HEAT 125 MC 450/750V 2X1,5
Dodaj do porównania produktów
Cena
2.121,14 zł
(2.121,14 zł/100 M)
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Do ochrony osób i mienia.
- Materiał izolacyjny usieciowany wiązką elektronów umożliwia zastosowanie w niskich i wysokich temperaturach (-55°C do +125°C).
- Bezhalogenowe i wysoce niepodtrzymujące płomieni materiały zmniejszają ryzyko rozprzestrzeniania się ognia, wysoką gęstość dymu i toksycznych gazów spalinowych w przypadku pożaru.
- Klasyfikowane właściwości przeciwpożarowe zgodnie z dyrektywą UE 305/2011 (BauPVO/CPR) z wyborem numeru artykułu na stronie internetowej LAPP.
- Aprobata DNV do zastosowań morskich.
- Odpowiedni do klasy napięcia 450/750 V.
Zastosowanie
- Do uniwersalnego zastosowania w okablowaniu obwodów sterowniczych wewnątrz maszyn i między zakładami.
- Typowe obszary zastosowania to grzejniki, przełączniki, skrzynki przyłączeniowe, oświetlenie itp.
- Do połączeń nieruchomych i sporadycznie ruchomych bez obciążeń rozciągających.
- Można używać w suchych, wilgotnych, a zwłaszcza surowych i oleistych warunkach otoczenia.
- Nadaje się do średnich obciążeń mechanicznych.
- Polimer usieciowany wiązką elektronów jest wysoce odporny na działanie olejów, paliw, zasad i kwasów.
- Do zastosowania na zewnątrz.
- Zachowują giętkość w temperaturze do -35°C.