00462283
Przewód zasilający; 5G4; U0/U: 300/500 V; Silikon; Oznaczenie żyły: Kolory; -50°C - 180°C; Giętki
ÖLFLEX® HEAT 180 GLS 5G4
Dodaj do porównania produktów
Cena
71.837,30 zł
(7.183,73 zł/100 M)
Prosimy przestrzegać minimalnej ilości zamówienia dla 1000 M.
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Ładowanie...
Załaduj dostępność...
Korzyści
- Oplot wykonany z galwanizowanych drutów stalowych chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi
- Dłuższa trwałość w trudnych warunkach w porównaniu z konwencjonalnymi kablami silikonowymi
- Po spaleniu posiada właściwości izolujące z powodu pozostałości popiołów SiO2 na żyłach
Zastosowanie
- Obszary o wysokiej temperaturze otoczenia i sporadycznym obciążeniu mechanicznym
- Typowe obszary zastosowania: - Huty stali i szkła - Cementownie - Zakłady ceramiczne - Odlewnie - Budowa statków - Piece
Komentarze