0046900
Przewód zasilający; 2X0.75; U0/U: 300/500 V; Silikon; Oznaczenie żyły: Kolory; -50°C - 180°C; Giętki
ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF 2X0,75
Dodaj do porównania produktów
Cena
1.031,87 zł
(1.031,87 zł/100 M)
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Większa trwałość w trudnych warunkach niż standardowy przewód H05SS-F
- Zharmonizowany do użytku w Europie
- Dobra elastyczność ułatwia instalację wszędzie tam, gdzie przestrzeń jest ograniczona
- Komponenty silikonowe, wytrzymałe na rozdzieranie i pękanie redukują uszkodzenia spowodowane czynnikami mechanicznymi
- Po spaleniu posiada właściwości izolujące z powodu pozostałości popiołów SiO2 na żyłach
Zastosowanie
- Obszary o wysokiej temperaturze otoczenia i sporadycznym obciążeniu mechanicznym
- Typowe obszary zastosowania - Huty, cementownie, zakłady ceramiczne - Urządzenia piekarnicze i piece przemysłowe - Produkcja silników elektrycznych - Instalacje w saunach i solariach - Elementy cieplne i grzewcze - Technologia oświetleniowa - Systemy klimatyzacji i wentylacji - Galwanizernie - Przetwórstwo tworzyw sztucznych
Komentarze