0080001
ÖLFLEX® HEAT 205 SC
Żyła pojedyncza; 1X0.14; czarny; Krążek; U0/U: 300/500 V; FEP; -100°C - 205°C; Połączenia nieruchome
ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1X0,14 BK
Dodaj do porównania produktów
Cena
354,12 zł
(354,12 zł/100 M)
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Zewnętrzne średnice dostosowane do maksymalnej oszczędności przestrzeni i ciężaru
- Odporny w kontakcie z większością szczególnie agresywnych chemikaliów
Zastosowanie
- Typowe obszary zastosowania - Szafy sterujące wydzielające znaczne ciepło - Przyrządy pomiarowe - Piece i cegielnie - Urządzenia grzewcze i kuchenne - Budowa silników elektrycznych - Instalacje w przemyśle chemicznym
- Stosowany w środowisku, gdzie występują bardzo wysokie temperatury, agresywne media chemiczne oraz ograniczona przestrzeń