0042020
Przewód płaski; 12G1; U0/U: 300/500 V; PVC; Oznaczenie żyły: Liczby; Giętki
ÖLFLEX® LIFT F 12G1 300/500V
Dodaj do porównania produktów
Cena
11.857,70 zł
(2.371,54 zł/100 M)
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Obecnie niedostępne. Skontaktuj się z nami za pośrednictwem czatu, aby uzyskać więcej informacji!
Korzyści
- Materiał izolacji i płaszcza z PVC, który jest giętki w niskiej temperaturze, sprawia, że nadaje się do zastosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.
- Jako przewód płaski, rozwiązanie o wiele bardziej oszczędzające miejsce niż przewody okrągłe, dlatego idealnie nadaje się do zastosowania w ograniczonej przestrzeni.
- Przewody płaskie umożliwiają znacznie mniejsze promienie gięcia niż przewody okrągłe.
- Nadaje się do klas napięciowych 300/500 V lub 450/750 V w zależności od przekroju przewodu.
Zastosowanie
- Możliwość zastosowania również jako windowy przewód sterowniczy o długości zwisu do 35 m i maksymalnej prędkości jazdy 1,6 m/s.
- Do zastosowania w wózkach transportowych i dźwigowych, systemach wózków kablowych, systemach transportowych, dźwigach halowych i podobnych urządzeniach transportowych
- Konstrukcja przewodu umożliwia elastyczne, ciągłe zginanie w ruchomych częściach maszyn i prowadnicach łańcuchowych.
- Można używać w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych.
- Nadaje się do średnich obciążeń mechanicznych.
- Płaszcz zewnętrzny z PVC jest odporny na działanie kwasów i zasad oraz ma ograniczoną odporność na oleje.
- Odpowiednie do stosowania na zewnątrz, z zastrzeżeniem zakresu temperatury.