611405
Przewód zasilający; 5G2.5; U0/U: 300/500 V; Oznaczenie żyły: Kolory i liczby; Zatwierdzona aprobata UL; Giętki
ÖLFLEX® POWER MULTI 5G14AWG
Dodaj do porównania produktów
Cena
3.125,40 zł
(4.167,20 zł/100 M)
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Przewód opracowany specjalnie do użytku w USA.
- Na liście UL zgodnie z typami TC (Tray Cable) lub TC ER (Tray Cable for Exposed Run) oraz STOOW (Ekstra trudne warunki użytkowania przewód giętki (600 V)).
- Płaszcz zewnętrzny ze specjalnego polimeru termoplastycznego do wysokich obciążeń przemysłowych i podwyższonej trwałości.
- Izolacja żyły wykonana ze specjalnej mieszanki PVC.
- Szczególnie olejoodporny i niepodtrzymujący płomieni.
- Wysoka odporność termiczna i dobra elastyczność w niskiej temperaturze.
Zastosowanie
- Odpowiedni jako elastyczny przewód zasilający lub przedłużający.
- Do instalacji niezabezpieczonej i sporadycznie giętkiej w obwodzie końcowym.
- Do otwartej instalacji w korytach kablowych bez peszla ochronnego.
- Do zastosowań sporadycznie ruchomych w atmosferze zagrożonej wybuchem w USA.
- Konstrukcja przewodu i płaszcz zewnętrzny sprawiają, że nadają się do stosowania w surowych, oleistych środowiskach przemysłowych.
- Odpowiednie do stosowania na zewnątrz, z zastrzeżeniem zakresu temperatury.
- Uniwersalne zastosowanie w Europie do okablowania obwodów sterowniczych wewnątrz maszyn i między zakładami.
- W Europie do połączeń nieruchomych i sporadycznych ruchów.