0028116
Kabel robotyczny; 25x0,25; Oznaczenie żyły: Kolory; 48 V; PUR; Skręcanie
ÖLFLEX® ROBOT 900 P 25x0,25
Dodaj do porównania produktów
Cena
4.290,04 zł
(8.580,08 zł/100 M)
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Wysoce giętka konstrukcja przewodu oznacza maksymalną wydajność produktu.
- Specjalne skrętki żył umożliwiają jednoczesne zginanie i skręcanie (kąt skręcania do ± 360°/m).
- Trwały, odporny produkt dzięki płaszczowi zewnętrznemu z poliuretanu, który jest odporny na przetarcia, nacięcia i przecięcia.
- Niezwykle odporne na warunki atmosferyczne z szerokim zakresem temperatur.
- Sprawdzony przewód, pomyślnie przetestowany na 5 milionów cykli skręcania.
- Dłuższe cykle konserwacji przy bardzo dużych kątach skręcania osiowego oszczędzają koszty i zwiększają wydajność maszyn.
- Oszczędność miejsca dzięki małej średnicy zewnętrznej.
Zastosowanie
- Może być stosowany w suchych, mokrych, a zwłaszcza w surowych i oleistych środowiskach.
- Konstrukcja przewodu umożliwia giętkie, ciągłe zastosowanie pod obciążeniem skręcającym w robotach przemysłowych i urządzeniach manipulacyjnych.
- Konstrukcja przewodu umożliwia elastyczne, ciągłe zginanie w ruchomych częściach maszyn i prowadnicach łańcuchowych z odległościami przesuwu poziomego do 10 m.
- Płaszcz zewnętrzny z poliuretanu (PUR) wytrzymuje wysokie obciążenia mechaniczne.
- Płaszcz zewnętrzny z poliuretanu (PUR) jest odporny na działanie środków smarnych na bazie oleju mineralnego i jest wysoce odporny na działanie środków chemicznych.
- Do zastosowania na zewnątrz.
- Zachowują giętkość w temperaturze do -40°C.
Komentarze