0022753
Przewód sterowniczy; 5G1.5; U0/U: 300/500 V; TPE; Oznaczenie żyły: Liczby; Ekranowany; Giętki
ÖLFLEX® ROBUST 215 C 5G1,5
Dodaj do porównania produktów
Cena
1.381,05 zł
(2.762,10 zł/100 M)
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Szczególnie odporny na warunki pogodowe i trwały kabel na każdą pogodę dzięki wysokiej jakości materiałom izolacyjnym i osłonowym.
- Połączenie bardzo wytrzymałej konstrukcji przewodu i szerokiego zakresu temperatur, w którym może być stosowany, zapewnia duży zakres zastosowań.
- Idealna ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi dzięki miedzianemu oplotowi ekranującemu o wysokim stopniu pokrycia.
- Izolacja żyły o niskiej pojemności dla długich ścieżek transmisji.
- Doskonała odporność na szeroki zakres substancji chemicznych (np. związki amoniaku, biogazy), a także na tłuszcze i oleje roślinne, zwierzęce lub syntetyczne (np. biooleje i oleje hydrauliczne na bazie estrów).
- Szczególnie przydatne w połączeniu z rozpuszczalnymi w wodzie środkami czyszczącymi i czynnikami chłodzącymi.
- Odporny na gorącą wodę i parę przy częstym czyszczeniu strumieniem pary.
- Testowane zgodnie z normami do stosowania w słodkiej wodzie do głębokości 10 m i temperaturze wody 40°C.
- Sprawdzona odporność na środki dezynfekujące i czyszczące ECOLAB®.
Zastosowanie
- Do uniwersalnego zastosowania w okablowaniu obwodów sterowniczych wewnątrz maszyn i między zakładami.
- Szczególnie do środowiska, w którym wymagana jest kompatybilność elektromagnetyczna (EMC).
- Typowe obszary zastosowania to myjnie, oczyszczalnie ścieków, kompostownie oraz zastosowanie w przemyśle spożywczym.
- Do połączeń nieruchomych i sporadycznie ruchomych bez obciążeń rozciągających.
- Może być stosowany w suchych, mokrych, a zwłaszcza w surowych i oleistych środowiskach.
- Do zastosowania na zewnątrz.
- Zachowują giętkość w temperaturze do -40°C.