0026727
Przewód sterowniczy; 25G1.5; Extended-Line; U0/U: 300/500 V; TPE; Oznaczenie żyły: Liczby; Ekranowany; Prowadnica łańcuchowa
ÖLFLEX® ROBUST FD C 25G1,5
Dodaj do porównania produktów
Cena
299.640,90 zł
(19.976,06 zł/100 M)
Prosimy przestrzegać minimalnej ilości zamówienia dla 1500 M.
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Ładowanie...
Załaduj dostępność...
Korzyści
- Przewód ten jest szczególnie odporny na warunki atmosferyczne dzięki wysokiej jakości materiałom izolacyjnym i płaszczowym.
- Wysoce giętka konstrukcja przewodu oznacza maksymalną wydajność produktu.
- Trwałe zastosowanie w prowadnicach łańcuchowych na długich odcinkach lub przy dużym przyspieszeniu (klasa wydajności LAPP „Extended Line”). Oszczędza to koszty i zwiększa wydajność maszyn.
- Doskonała odporność na szeroki zakres substancji chemicznych (np. związki amoniaku, biogazy), a także na tłuszcze i oleje roślinne, zwierzęce lub syntetyczne (np. biooleje i oleje hydrauliczne na bazie estrów).
- Szczególnie przydatne w połączeniu z rozpuszczalnymi w wodzie środkami czyszczącymi i czynnikami chłodzącymi.
- Odporny na gorącą wodę i parę przy częstym czyszczeniu strumieniem pary.
- Sprawdzona odporność na środki dezynfekujące i czyszczące ECOLAB®.
- Niska emisja cząstek w aplikacjach stale giętkich dzięki materiałowi płaszcza ROBUST.
- Idealna ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi dzięki miedzianemu oplotowi ekranującemu o wysokim stopniu pokrycia.
Zastosowanie
- Konstrukcja przewodu umożliwia bardzo elastyczne, ciągłe giętkie zastosowanie w ruchomych częściach maszyn i prowadnicach łańcuchowych.
- Nadaje się również jako elastyczny przewód zasilający lub przedłużający.
- Typowe obszary zastosowania to myjnie, oczyszczalnie ścieków, kompostownie oraz zastosowanie w przemyśle spożywczym.
- Może być stosowany w suchych, mokrych, a zwłaszcza w surowych i oleistych środowiskach.
- Do zastosowania na zewnątrz.
- Zachowują giętkość w temperaturze do -40°C.
Komentarze