1133500
Przewód przyłączeniowy do silników; 4G1,5; U0/U: 0,6/1 kV; HFFR; Ekranowany; Giętki
ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB 4G1,5
Dodaj do porównania produktów
Cena
1.364,44 zł
(2.728,87 zł/100 M)
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne w ciągu najbliższych 3-28 dni. Sprawdź datę dostawy w ofercie
Korzyści
- Możliwość zasilania dużych napędów elektrycznych.
- Bezhalogenowe i wysoce niepodtrzymujące płomieni materiały zmniejszają ryzyko rozprzestrzeniania się ognia, wysoką gęstość dymu i toksycznych gazów spalinowych w przypadku pożaru.
- Klasyfikowane właściwości przeciwpożarowe zgodnie z dyrektywą UE 305/2011 (BauPVO/CPR) z wyborem numeru artykułu na stronie internetowej LAPP.
- Idealna ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi dzięki podwójnemu ekranowaniu z folii laminowanej aluminium i miedzianemu oplotowi ekranującemu o wysokim stopniu pokrycia.
- Izolacja żyły XLPE o niskiej pojemności o doskonałych właściwościach elektrycznych umożliwia długie ścieżki transmisji.
- Wersje o zrównoważonej konstrukcji przewodu i trzyczęściowym uziemieniu ochronnym w dużym stopniu zapobiegają wytwarzaniu szkodliwych prądów na łożysku silnika. Zmniejszenie uszkodzeń łożysk silnikowych przyczynia się do trwałości silników elektrycznych.
- Dostępne jako wariant 4-żyłowy i wariant zrównoważony 3+3.
Zastosowanie
- Do łączenia przetworników częstotliwości i silników.
- Do połączeń nieruchomych i sporadycznych ruchów.
- Można używać w suchych, wilgotnych i mokrych środowiskach.
- Nadaje się do średnich obciążeń mechanicznych.
- Odpowiednie do stosowania na zewnątrz, z zastrzeżeniem zakresu temperatury.