1020101
Przewód enkoderowy; (10x0,14+4x0,5); 30 V; PVC; Ekranowany; Atest UL; Giętki
ÖLFLEX® SERVO 728 CY (10x0,14+4x0,5)
Dodaj do porównania produktów
Cena
39.531,40 zł
(1.976,57 zł/100 M)
Prosimy przestrzegać minimalnej ilości zamówienia dla 2000 M.
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Ładowanie...
Załaduj dostępność...
Korzyści
- Kompatybilny z systemami enkoderów obrotowych czołowych producentów.
- Izolacja żyły o niskiej pojemności dla długich ścieżek transmisji.
- Certyfikat UL/CSA zgodny z danymi technicznymi umożliwia stosowanie produktu na rynku północnoamerykańskim.
- Produkt z wieloma certyfikatami umożliwia uniwersalne zastosowanie i zmniejsza różnorodność części, co gwarantuje oszczędności logistyczne.
- Dostępne w różnych wariantach konstrukcyjnych przewodów.
- Dostępne w różnych wariantach ekranowania dla idealnej ochrony przed zakłóceniami elektromagnetycznymi.
Zastosowanie
- Do podłączenia systemu sprzężenia zwrotnego w serwosilniku do przetworników częstotliwości.
- Do połączeń nieruchomych i sporadycznych ruchów.
- Można używać w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych.
- Nadaje się do średnich obciążeń mechanicznych.
- Płaszcz zewnętrzny z PVC jest odporny na działanie kwasów i zasad oraz ma ograniczoną odporność na oleje.