1023292
Serwoprzewód; 4G4+(2x22AWG); U0/U: 0,6/1 kV; PVC; Ekranowany; Atest UL; Giętki
ÖLFLEX® SERVO 7DSL 4G4+(2X22AWG)
Dodaj do porównania produktów
Cena
156.168,30 zł
(5.205,61 zł/100 M)
Prosimy przestrzegać minimalnej ilości zamówienia dla 3000 M.
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Ładowanie...
Załaduj dostępność...
Korzyści
- Oszczędność miejsca i oszczędność masy przewodu hybrydowego do jednoczesnego zasilania, transmisji sygnałów i danych (technologia pojedynczego przewodu).
- Kompatybilny z technologią interfejsów pojedynczych przewodów, takich jak HIPERFACE DSL® i SCS open link.
- Umożliwia oszczędny montaż bez konieczności stosowania dodatkowego przewodu enkoderowego. Zamiast przewodu enkoderowego transmisję sygnału przejmują zintegrowane pary sygnałowe, żyły sygnałowe lub wiązki czwórki gwiazdowej.
- Zmniejszone koszty połączeń dzięki mniejszemu nakładowi okablowania i szybkiemu montażowi mniejszej liczby komponentów.
- Izolacja żyły o niskiej pojemności dla długich ścieżek transmisji.
- Certyfikat UL/CSA zgodny z danymi technicznymi umożliwia stosowanie produktu na rynku północnoamerykańskim.
- Idealna ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi dzięki miedzianemu oplotowi ekranującemu o wysokim stopniu pokrycia.
- Napięcie robocze 1000 V zgodnie z UL, dozwolone w Ameryce Północnej.
- Dostępne również w wersji z jedną ekranowaną parą żył sterowniczych, np. do hamulców.
Zastosowanie
- Do podłączania przemienników częstotliwości i serwosilników.
- Szczególnie do środowiska, w którym wymagana jest kompatybilność elektromagnetyczna (EMC).
- Do połączeń nieruchomych i sporadycznie ruchomych bez obciążeń rozciągających.
- Można używać w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych.
- Nadaje się do średnich obciążeń mechanicznych.
- Płaszcz zewnętrzny z PVC jest odporny na działanie kwasów i zasad oraz ma ograniczoną odporność na oleje.