0037000
Przewód przyłączeniowy do silników; 4G1,5; przezroczysty; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; Ekranowany; Atest UL; Giętki
ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB 4G1,5
Dodaj do porównania produktów
Cena
849,86 zł
(1.699,73 zł/100 M)
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Możliwość zasilania dużych napędów elektrycznych.
- Idealna ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi dzięki podwójnemu ekranowaniu z folii laminowanej aluminium i miedzianemu oplotowi ekranującemu o wysokim stopniu pokrycia.
- Izolacja żyły o niskiej pojemności dla długich ścieżek transmisji.
- Klasyfikowane właściwości przeciwpożarowe zgodnie z dyrektywą UE 305/2011 (BauPVO/CPR) z wyborem numeru artykułu na stronie internetowej LAPP.
- Certyfikat UL/CSA zgodny z danymi technicznymi umożliwia stosowanie produktu na rynku północnoamerykańskim.
- Produkt z wieloma certyfikatami umożliwia uniwersalne zastosowanie i zmniejsza różnorodność części, co gwarantuje oszczędności logistyczne.
- Napięcie robocze 1000 V zgodnie z UL, dozwolone w Ameryce Północnej.
- Wersje o zrównoważonej konstrukcji przewodu i trzyczęściowym uziemieniu ochronnym w dużym stopniu zapobiegają wytwarzaniu szkodliwych prądów na łożysku silnika. Zmniejszenie uszkodzeń łożysk silnikowych przyczynia się do trwałości silników elektrycznych.
- Dostępne jako wariant 4-żyłowy i wariant zrównoważony 3+3.
Zastosowanie
- Do łączenia przetworników częstotliwości i silników.
- Do połączeń nieruchomych i sporadycznych ruchów.
- Można używać w suchych, wilgotnych i mokrych środowiskach.
- Nadaje się do średnich obciążeń mechanicznych.
- Płaszcz zewnętrzny z PVC jest odporny na działanie kwasów i zasad oraz ma ograniczoną odporność na oleje.
- Wersje czarne nadają się do stosowania na zewnątrz w Europie.