0025330
Serwoprzewód; 4G6+(2x1)+(2x1,5); Extended-Line; U0/U: 0,6/1 kV; PUR; Atest UL; Prowadnica łańcuchowa
ÖLFLEX® SERVO FD 796P 4G6+(2x1)+(2x1,5)
Dodaj do porównania produktów
Cena
5.141,12 zł
(10.282,24 zł/100 M)
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Kompatybilny z serwonapędami wiodących producentów.
- Produkt z wieloma certyfikatami umożliwia uniwersalne zastosowanie i zmniejsza różnorodność części, co gwarantuje oszczędności logistyczne.
- Produkt jest dostępny z jedną lub dwiema ekranowanymi parami żył sterowniczych, np. do hamulców i czujników temperatury.
- Wysoce giętka konstrukcja przewodu oznacza maksymalną wydajność produktu.
- Trwałe zastosowanie w prowadnicach łańcuchowych na długich odcinkach lub przy dużym przyspieszeniu (klasa wydajności LAPP „Extended Line”).
- Oszczędza to koszty i zwiększa wydajność maszyn.
- Niezwykle odporne na warunki atmosferyczne z szerokim zakresem temperatur.
- Szczególnie odporne na działanie oleju i płynów wiertniczych, dlatego idealne do zastosowania w trudnych warunkach otoczenia.
- Izolacja żyły o niskiej pojemności dla długich ścieżek transmisji.
- Jakość sprawdzona przez VDE.
- Certyfikat UL/CSA zgodny z danymi technicznymi umożliwia stosowanie produktu na rynku północnoamerykańskim.
Zastosowanie
- Do podłączania przemienników częstotliwości i serwosilników.
- Konstrukcja przewodu umożliwia bardzo elastyczne, ciągłe giętkie zastosowanie w ruchomych częściach maszyn i prowadnicach łańcuchowych.
- Można używać w suchych, wilgotnych, a zwłaszcza surowych i oleistych warunkach otoczenia.
- Płaszcz zewnętrzny z poliuretanu (PUR) wytrzymuje wysokie obciążenia mechaniczne.
- Płaszcz zewnętrzny z poliuretanu (PUR) jest odporny na działanie środków smarnych na bazie oleju mineralnego i jest wysoce odporny na działanie środków chemicznych.
- Do zastosowania na zewnątrz.
- Zachowują giętkość w temperaturze do -40°C.
Komentarze