Przewód zasilający i sterowniczy; 4G1.5; U0/U: 300/500 V; PVC; Identyfikacja żyły: Liczby; Giętki; Numer rejestracyjny VDE: 8639Skopiowane do schowka
Dodaj do porównania produktów
Zarejestruj się, aby uzyskać indywidualną cenę.
Cena
529,32 zł
(529,32 zł/100 M)
Logowanie do zapytania o stany magazynowe
Ładowanie...
Załaduj dostępność...
Korzyści
- Wysokiej jakości alternatywa dla przewodów sterowniczych typu YSLY lub YY
- Certyfikowana jakość i sprawdzone właściwości dzięki rejestracji VDE.
- Klasyfikowane właściwości przeciwpożarowe zgodnie z dyrektywą UE 305/2011 (BauPVO/CPR) z wyborem numeru artykułu na stronie internetowej LAPP.
- Wysokie bezpieczeństwo elektryczne dzięki napięciu próbnemu 4000 V.
Zastosowanie
- Do uniwersalnego zastosowania w okablowaniu obwodów sterowniczych wewnątrz maszyn i między zakładami.
- Do połączeń nieruchomych i sporadycznie ruchomych bez obciążeń rozciągających.
- Może być stosowany w suchych, wilgotnych i mokrych pomieszczeniach.
- Nadaje się do średnich obciążeń mechanicznych.
- Płaszcz zewnętrzny z PVC jest odporny na działanie kwasów i zasad oraz ma ograniczoną olejoodporność.