Poland
 
en
pl
 
Poland
 
en
pl
 
ÖLFLEX® SOLAR H1 BUR 1X6 BK
CE markedTÜV certified
solar, photovoltaicas_15544361-originalunder wateruv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoutdoor area

Kabel solarny; 1X6; czarny; U0/U: 1 /1 kV; Polietylen usieciowany; Połączenia nieruchome; BezhalogenowySkopiowane do schowka

Dodaj do porównania produktów

Zarejestruj się, aby uzyskać indywidualną cenę.

Cena

467,77 zł

(467,77 zł/100 M)

Ilość

Logowanie do zapytania o stany magazynowe
Ładowanie...

Załaduj dostępność...

Korzyści

  • Rozszerzona gwarancja na 5 lat.
  • Bezhalogenowa izolacja żyły i materiał płaszcza spełnia specjalne wymagania ochrony przeciwpożarowej.
  • Sklasyfikowane właściwości ogniowe zgodnie z dyrektywą UE 305/2011 (BauPVO/CPR) dla artykułów o nominalnym przekroju żył 4 mm², 6 mm² i 10 mm².
  • Bocznie wodoszczelny kabel umożliwia stałe zanurzenie w płytkiej, niezanieczyszczonej wodzie: AD8 zgodnie z IEC 60364-5-51 i IEC 62440.
  • Ze względu na zwiększoną wytrzymałość mechaniczną, odpowiedni do instalacji podziemnej w rowie kablowym z podsypką piaskową, przetestowany przy użyciu „Testu odporności na uderzenia” i „Testu odporności na zgniatanie” zgodnie z UL 854.
  • Usieciowane izolacje i materiały pokrycia sprzyjają trwałości w wysokich temperaturach lub przy dużym obciążeniu prądowym, zapewniają wysoką rezystancję dielektryczną i wysoką temperaturę zwarcia.
  • Certyfikat IEC umożliwia międzynarodowe stosowanie produktu w krajach, w których obowiązują normy IEC.
  • Oczekiwana żywotność 25 lat zgodnie z EN 50618 dla zastosowań zgodnych z H1Z2Z2-K.
  • Dostępny w trzech różnych kolorach płaszcza zewnętrznego, dzięki czemu kabel DC może być identyfikowany zewnętrznie.

Zastosowanie

  • Do niezabezpieczonego połączenia modułów słonecznych i falowników w uziemionych i nieuziemionych instalacjach fotowoltaicznych zgodnie z EN 50618.
  • Do łączenia modułów słonecznych.
  • Do zastosowań prądu stałego do 1,8 kV.
  • Do użytku ze złączami solarnymi serii EPIC<sup>®</sup> SOLAR.
  • Do połączeń nieruchomych i sporadycznie ruchomych, w razie potrzeby do swobodnego zawieszenia.
  • Instalacja podziemna w peszlach ochronnych zgodnie z IEC 60364-5-52.
  • Instalacja podziemna w rowie kablowym na piaskowej podsypce w oparciu o VDE 0891-6 i DIN EN 50174-3.
  • Może być montowany w zamkniętych kanałach instalacyjnych, pod tynkiem i w urządzeniach.

Ostatnio przeglądane produkty