73220150
ÖLFLEX® SPIRAL 540 P
Przewód spiralny; 3G1.5; 1500mm - 5000mm; U0/U: 450/750 V; PUR; Oznaczenie żyły: Kolory
ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 3G1,5/1500
Dodaj do porównania produktów
Cena
610,95 zł
(61.094,69 zł/100 Szt)
1 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Długość rozciągania do 3,5 x długość nierozciągniętej spirali, duża sprężystość
- Podwyższona wytrzymałość w trudnych warunkach dzięki odpornemu płaszczowi z PUR
- Jaskrawy kolor płaszcza zewnętrznego zwiększa bezpieczeństwo i widoczność
- Odporność na kontakt z wieloma rodzajami substancji smarnych na bazie olejów mineralnych oraz na kontakt z rozcieńczonymi kwasami, alkalicznymi roztworami wodnymi i innymi substancjami chemicznymi
- Szeroki zakres temperatur, do zastosowań w surowych warunkach klimatycznych
Zastosowanie
- Praca w surowych warunkach
- Budowa maszyn
- Przemysł budowlany
- Sprzęt medyczny
- W wilgotnych pomieszczeniach lub na zewnątrz