15317000
ÖLFLEX® TRAIN 317 C TW-P 300V
Przewód kolejowy; 2X2X0.5; EN 50306-4; Typ MM S; U0/U: 300/500 V; -45 - 125 °C; Mieszanka polimerowa usieciowana wiązką elektronów; Ekranowany
ÖLFLEX® TRAIN 317 C TW-P 300V 2X(2X0,5)
Dodaj do porównania produktów
Cena
84.144,80 zł
(4.207,24 zł/100 M)
Prosimy przestrzegać minimalnej ilości zamówienia dla 2000 M.
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Ładowanie...
Załaduj dostępność...
Korzyści
- Ekran miedziany spełnia wymogi EMC i chroni przed zakłóceniami elektromagnetycznymi
- Zmniejszona grubość ścianki izolacji zapewniająca wygodny montaż w miejscach o ograniczonej przestrzeni
- Odporny na działanie czynników mechanicznych w trudnych warunkach otoczenia
- Rozszerzony zakres temperatury
- Zmniejszone rozprzestrzenianie płomieni zwiększa stopień ochrony przed obrażeniami ciała i uszkodzeniami mienia w przypadku pożaru
Zastosowanie
- Do stosowania w pojazdach szynowych, do układania na stałe, w osłonach oraz do zastosowań, w których należy się liczyć z ograniczonymi ruchami przewodów
- Odpowiednie do obwodów sterowniczych i monitorujących oraz zabezpieczających, a także do oprzewodowania wewnętrznego wyposażenia pociągów i lokomotyw
- Możliwość stosowania również w zaolejonych środowiskach i obszarach ze zwiększoną temperaturą otoczenia
- W obszarach wrażliwych na zakłócenia elektromagnetyczne