15345012
Przewód kolejowy; 2X10; EN 50264-3-2; Typ MM S; U0/U: 0,6/1 kV; -45 - 120 °C; Mieszanka polimerowa usieciowana wiązką elektronów; Ekranowany
ÖLFLEX® TRAIN 345 C 600V 2X10
Dodaj do porównania produktów
Cena
7.784,45 zł
(7.784,45 zł/100 M)
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Dobra odporność chemiczna
- Ekran miedziany spełnia wymogi EMC i chroni przed zakłóceniami elektromagnetycznymi
- Odporny na działanie czynników mechanicznych w trudnych warunkach otoczenia
- Rozszerzony zakres temperatury
- Zmniejszone rozprzestrzenianie płomieni zwiększa stopień ochrony przed obrażeniami ciała i uszkodzeniami mienia w przypadku pożaru
Zastosowanie
- Do stosowania w pojazdach szynowych, do układania na stałe oraz do zastosowań, w których może się pojawić ograniczony ruch przewodów
- Odpowiednie do podłączania lamp, urządzeń grzejnych, aparatury rozdzielczej, skrzynek zaciskowych i zasilania
- Możliwość stosowania również w zaolejonych środowiskach i obszarach ze zwiększoną temperaturą otoczenia