15381007
Przewód kolejowy; 1X50; EN 50264-3-1; Typ MM; U0/U: 3.6/6 kV; -45 - 120 °C; Mieszanka polimerowa usieciowana wiązką elektronów; ; czarny
ÖLFLEX® TRAIN 381 3,6kV 1X50
Dodaj do porównania produktów
Cena
45.732,65 zł
(9.146,53 zł/100 M)
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Wysokie właściwości elektryczne i wytrzymałość mechaniczna ze względu na zastosowanie dwuwarstwowej konstrukcji kabla
- Dobra odporność chemiczna
- Odporny na działanie czynników mechanicznych w trudnych warunkach otoczenia
- Rozszerzony zakres temperatury
- Zmniejszone rozprzestrzenianie płomieni zwiększa stopień ochrony przed obrażeniami ciała i uszkodzeniami mienia w przypadku pożaru
Zastosowanie
- Do stosowania w pojazdach szynowych, do układania na stałe oraz do zastosowań, w których może się pojawić ograniczony ruch przewodów
- Odpowiedni do oprzewodowania szaf sterowniczych, rozdzielczych, przetworników, silników i akumulatorów
- Możliwość stosowania również w zaolejonych środowiskach i obszarach ze zwiększoną temperaturą otoczenia