15382080
ÖLFLEX® TRAIN HT 150 FX 3,6kV
Przewód kolejowy; 1X50; EN 50382-2; Typ FX; U0/U: 3.6/6 kV; -40 - 150 °C; Silikon; ; czarny
ÖLFLEX® TRAIN HT 150 FX 3,6kV 1x50
Dodaj do porównania produktów
Cena
154.234,05 zł
(10.282,27 zł/100 M)
Prosimy przestrzegać minimalnej ilości zamówienia dla 1500 M.
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Ładowanie...
Załaduj dostępność...
Korzyści
- Duża elastyczność, łatwy montaż w obszarach o małej przestrzeni
- Dobra odporność chemiczna
- Do zastosowań w wysokiej temperaturze otoczenia
- Zmniejszone rozprzestrzenianie płomieni zwiększa stopień ochrony przed obrażeniami ciała i uszkodzeniami mienia w przypadku pożaru
Zastosowanie
- Do stosowania w pojazdach szynowych, do układania na stałe, w osłonach oraz do zastosowań, w których należy się liczyć z ograniczonymi ruchami przewodów
- Możliwość stosowania również w zaolejonych środowiskach i obszarach ze zwiększoną temperaturą otoczenia
- Odpowiedni do oprzewodowania szaf sterowniczych, rozdzielczych, przetworników, silników i akumulatorów