2212040
Przewód sterowniczy; 4G4; U0/U: 0,6/1 kV; Oznaczenie żyły: Liczby; Ekranowany; Zatwierdzona aprobata UL; Giętki
ÖLFLEX® TRAY II CY 4G4 12/4C
Dodaj do porównania produktów
Cena
5.057,59 zł
(6.654,72 zł/100 M)
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Przewód opracowany specjalnie do użytku w USA.
- Uniwersalne zastosowanie w różnych aplikacjach i środowiskach.
- Certyfikat UL zgodny z danymi technicznymi umożliwia stosowanie produktu na rynku północnoamerykańskim.
- Produkt z wieloma certyfikatami umożliwia uniwersalne zastosowanie i zmniejsza różnorodność części, co gwarantuje oszczędności logistyczne.
- Rezygnacja z systemów ochrony kabli ułatwia łatwą i oszczędną instalację.
- Szczególnie olejoodporny i niepodtrzymujący płomieni.
- Idealna ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi dzięki podwójnemu ekranowaniu z folii laminowanej aluminium i miedzianemu oplotowi ekranującemu o wysokim stopniu pokrycia.
Zastosowanie
- Odpowiedni w USA do okablowania maszyn przemysłowych i obrabiarek, do otwartej instalacji w korytach kablowych bez peszla ochronnego.
- Odpowiedni do zastosowań skręcających w turbinach wiatrowych w USA i Europie.
- Uniwersalne zastosowanie w Europie do okablowania obwodów sterowniczych między zakładami i obwodów sterowniczych wewnątrz maszyn, do połączeń nieruchomych i sporadycznie ruchomych.
- Można używać w suchych, wilgotnych i oleistych środowiskach.
- Nadaje się do średnich obciążeń mechanicznych.
- Odpowiednie do stosowania na zewnątrz w USA i Europie, z zastrzeżeniem zakresu temperatury.
- Odpowiedni do instalacji podziemnej w USA.
- Zachowują giętkość w temperaturze do -25°C.